Publiko produktet
Zero 60x37
Zero 60x37

    Zero 60x37

    Lavabo con troppopieno. Installazione ad incasso o sottopiano.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 01 2461 0001  Bianco lucido

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ZERO_lavabo_sottopiano_60x37_0124610001
    • Ürün ailesiZERO
    • Ürün grubuBasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)160
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)370
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION