Publiko produktet
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc

    Zero 55x35 Wc

    Wc traslato filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 01 1455 0001 Bianco lucido

      01 1455 0021 Bianco satinato

      01 1455 0022 Nero satinato

      01 1455 0023 Cemento satinato

      01 1455 0032 Tortora satinato

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ZERO_wc_terra_55x35_0114550001
    • Ürün ailesiZERO
    • Ürün grubuWC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-11-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)410
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)550
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)30
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 19
    • OmniClass başlığıWater Closets