Publiko produktet
EAE - E-LINE CR - Kanal Bara Sistemleri (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Kanal Bara Sistemleri (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Kanal Bara Sistemleri (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Kanal Bara Sistemleri (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Kanal Bara Sistemleri (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Kanal Bara Sistemleri (630A-6300A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE CR - Kanal Bara Sistemleri (630A-6300A)

    5.0 / 5 yıldız5.0(7 incelemeler)
    Bara kanalı sistemleri (E-Line CR Bara: Dökme Reçine Bara), 630A ile 6300A arasında elektrik akımının aktarımını ve dağıtımını sağlar. Patlamaya karşı korumalıdır ve E-line KX bara modülleriyle uyumludur. IP 68 koruma sınıfına sahiptir. Özel olarak seçilmiş saf silikon mineralleri ve epoksi reçineden oluşan, yüksek sıcaklık ve mekanik çalışma dayanımına sahip "DUROCOMP" sentez malzemesi, E-Line CR barayı dış etkilerden korur.
    Özellikler
      • IP68 ve IP69k koruma sınıfı
      • 3, 4, 4,5, 5 ve 6 iletken seçenekleri
      • Temiz topraklama seçeneği
      • IEC 60331-1 Yangın koşullarında 3 saat sürekli akım
      • IEC 60068-3-3'e uygun sismik gereksinimlere uygunluk ; IEC 60068-2-57 ve IEEE 693 standartlarına uygun
      • ISO 834'e göre 3 saat yangın bariyeri direnci
      • DIN 4102-12'ye göre yangın koşullarında E60 ve E120 akım devamlılığı
      • ATEX koruma sınıfı
      • Dış ortam IP 68 koruma sınıfı
      • Korozyona dayanıklı
      • Kimyasallara dayanıklı
        • Haşereye dayanıklı
        • Tropikal ortamlarda kullanılabilir
        • Yüksek mekanik dayanıma sahip
        • Baca etkisi yok
        • Kısa devreye karşı yüksek dirençli
        • Yangına dayanıklı
        • Yangın koşullarında akım devamlılığı
        • E-Line KX modülleriyle uyumlu
      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.CR-Busbar
      • Ürün ailesiBusbar
      • Ürün grubuE-LINE CR
      • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
      • Yayınlanma tarihi2022-05-26
      • Baskı numarası1
      İlgili
      • Ana malzemeAlüminyum
      • İkincil malzemeBakır
      • Tasarım yeriTürkiye
      • Üretim yeriTürkiye
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

      Bölge bulunurluk durumu

      Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika