Publiko produktet
EAE - DABLINE - Güç Bara Sistemleri (63A-80A)
EAE - DABLINE - Güç Bara Sistemleri (63A-80A)
EAE - DABLINE - Güç Bara Sistemleri (63A-80A)
EAE - DABLINE - Güç Bara Sistemleri (63A-80A)
EAE - DABLINE - Güç Bara Sistemleri (63A-80A)
EAE - DABLINE - Güç Bara Sistemleri (63A-80A)
EAE - DABLINE - Güç Bara Sistemleri (63A-80A)
    EAE Group

    EAE - DABLINE - Güç Bara Sistemleri (63A-80A)

    Zemin Altı Bara Kanalı Güç Dağıtım Sistemleri (63A-80A) Çeşitli renk seçeneklerine sahip Dabline zemin altı bara sistemleri, ofislerde yükseltilmiş zemin uygulamalarında kullanılır. DABLINE'ın (Zemin Altı Bara) daha küçük boyutu, sistemin 65 mm'ye kadar zemin yüksekliğine sahip kısıtlı alanlara kurulmasını mümkün kılar. Kablo kanalı, kablolama, bağlantı kutusu ve konektör gerektirmeden, yükseltilmiş zemin altında riski en aza indiren sade, kolay ve hızlı çözümler sunar.
    Özellikler
      • Elektrik akımı değeri: 63A veya 80A
      • 1200 – 2400 – 3000 mm'lik isteğe bağlı düz uzunluklar mevcuttur
      • Her 300 mm veya 600 mm'de bir isteğe bağlı fişli prizler
      • IP55 koruma derecesi
      • 960°C'ye kadar yangın dayanımına sahip halojen içermeyen plastikler
      • Anahtarlı bağlantı fişleri
      • Bara yay kontakları gümüş kaplamalıdır
      • İletken üzerinde, uzun ömürlü güvenlik sağlayan ve dışarıdan gelen tehlikelere karşı mülkü koruyan tam uzunlukta izolasyon
      • Topraklama sürekliliği ve bağlantı noktalarında montaj, tek bir cıvata kullanılarak sağlanır
      • Her bara uzunluğu, entegre zemin sabitleme braketleri ile birlikte gelir
      • Fişli pencerelere menteşeli IP kapakları
      • 2, 3, 4, 5 iletken seçenekleri (topraklama) (isteğe bağlı)
      • Tek Fazlı (UPS ve şebeke için) 2 ayrı bara veya aynı fiş için 2 ayrı devre imkanı (şebeke, UPS)
      • Akım alıcı üniteleri şebeke ve UPS için çeşitli renklerde mevcuttur
      • 4 İletken (N/L3/L2/L1/ PE Gövde) – Sarı Seri – 3 Fazlı Sistemler
      • 5 İletken (CE/N2/L2/N1/ PE Gövde) – Mavi Seri – Monofaz Çift Devre Sistemi
      • 5 İletken (CE/N/L3/L2/L1/ PE Gövde) – Leylak Serisi – 3 Fazlı Temiz Topraklama
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Dabline-Busbar
    • Ürün ailesiBusbar
    • Ürün grubuDabline Busbar
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-26
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeBakır
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika