Publiko produktet
Tiera Ankastre Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu
Tiera Ankastre Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu
    E.C.A. Serel

    Tiera Ankastre Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu

    E.C.A. Tiera Ankastre Duş Bataryası Sıva Üstü Grubu
    Özellikler
    • • Köşeli, yuvarlak ve elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi mevcuttur • Krom kaplamalı ürünler için 102166102 kodlu, mat siyah kaplamalı ürünler için 102166102C1 kodlu sıva altı grubu ayrıca alınmalıdır.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102167105EX-K
    • Ürün ailesiE.C.A. Tiera
    • Ürün grubuConcealed Shower Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)121
    • Genişlik (mm)110
    • Derinlik (mm)77
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)0.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 açıklamasıBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures