Publiko produktet
Smart Wall Hung WC Pan SM23
E.C.A. Serel

Smart Wall Hung WC Pan SM23

SEREL Smart Wall Hung WC Pan SM23 (52 cm)
Özellikler
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Standart and Built-in Clean Water İnlet 

    • %25 Water Saving 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • 52x36cm

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SM23
  • Ürün ailesiSEREL Smart
  • Ürün grubuWall Hung WC
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-10-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)370
  • Genişlik (mm)362
  • Derinlik (mm)520
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
  • Ağırlık net (Kg)26.03
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets
  • CSI UniFormat II koduD2030
  • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText