Publiko produktet
Sapphire Countertop Built-in Slim Washbasin SP33
E.C.A. Serel

Sapphire Countertop Built-in Slim Washbasin SP33

SEREL Sapphire Countertop Built-in Slim Washbasin (SP33 60 cm)
Özellikler
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 60x40cm

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SP33
  • Ürün ailesiSEREL Sapphire
  • Ürün grubuCountertop Washbasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-10-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)150
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)400
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeFireclay
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
  • Ağırlık net (Kg)9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass numarası23-19 31 17 11
  • OmniClass başlığıBathroom Units
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText