Publiko produktet
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
    expormim

    Armadillo Lounge chair

    3.8 / 5 yıldız3.8(9 incelemeler)

    Armchair with structure made of peeled and tinted natural rattan 34 mm/1.34” in diameter. Seat and backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan 32 mm/1.26” in diameter. Finished with a three step coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Optional cushion with upholstery available in natural or faux leather, virgin wool fabrics, velvet and polypropylene. Protective caps with removable plastic-felt inserts.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.armadillo-lounge-chair
    • Ürün ailesiArmadillo
    • Ürün grubuIndoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-06-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)840
    • Genişlik (mm)1050
    • Derinlik (mm)940
    İlgili
    • Ana malzemeDiğer
    • İkincil malzemeDöşeme
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)12
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Rahat Koltuklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 açıklamasıStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Chairs
    • OmniClass numarası23-21 23 00
    • OmniClass başlığıResidential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS