Publiko produktet
Bistro outdoor dining table stand with elliptical top
expormim

Bistro outdoor dining table stand with elliptical top

Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

expormim ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.bistro-outdoor-table-elliptical-top
  • Ürün ailesiBistro outdoor
  • Ürün grubuOutdoor collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-10-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)740
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)900
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)31
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • ETIM KoduEG017960
  • ETIM AdıFurniture
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • OmniClass numarası23-21 23 15
  • OmniClass başlığıResidential Tables