Publiko produktet
Cadenza loveseat
Cadenza loveseat
Cadenza loveseat
    expormim

    Cadenza loveseat

    Sofa with structure made of peeled and tinted natural rattan of 32 mm/1.26” diameter. Backrest and sides manufactured in peeled and tinted natural rattan of 10 mm/0.4” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility of customization through a wide variety of fabrics. Protective caps.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.cadenza-loveseat
    • Ürün ailesiCadenza
    • Ürün grubuIndoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-09-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)650
    • Genişlik (mm)1650
    • Derinlik (mm)710
    İlgili
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)33
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-21 23 00
    • OmniClass başlığıResidential Furniture and Equipment