Publiko produktet
Flamingo outdoor high dining table with round top
expormim

Flamingo outdoor high dining table with round top

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

expormim ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.flamingo-outdoor-high-table-round-top-90
  • Ürün ailesiFlamingo outdoor
  • Ürün grubuOutdoor collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-11-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1100
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)900
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)36
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • ETIM KoduEG017960
  • ETIM AdıFurniture
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • OmniClass numarası23-11 29 15
  • OmniClass başlığıExterior Tables