Publiko produktet
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
    expormim

    Grada outdoor side table Ø 50x45

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    expormim ile iletişime geçin

    Özellikler
        Teknik özellikler
        • Benzersiz ref.grada-outdoor-side-table-50
        • Ürün ailesiGrada outdoor
        • Ürün grubuOutdoor collection
        • TipObje (Tekil Nesne)
        • Yayınlanma tarihi2022-03-10
        • Baskı numarası1
        • Yükseklik (mm)45
        • Genişlik (mm)50
        • Derinlik (mm)50
        İlgili
        • Ana malzemePaslanmaz Çelik
        • Üretim yeriİspanya
        Sınıflandırma
        • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
        • IFC sınıflandırmasıMobilya
        • ETIM KoduEG017960
        • ETIM AdıFurniture
        • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
        • UNSPSC kodu56
        • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 açıklamasıCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
        • OmniClass numarası23-21 23 15 17
        • OmniClass başlığıResidential Coffee Tables
        • CSI UniFormat II koduE20
        • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS