Publiko produktet
Metris S Bath spout
Metris S Bath spout
    hansgrohe

    Metris S Bath spout

    Metris S Bath spout
    Özellikler
    • Surfaces: - 14421001 Chrome - 14421821 Brushed Nickel Specification: • projection 210 mm • wall-mounted • spray type: normal spray
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.14421001
    • Ürün ailesiBath fillers
    • Ürün grubuMetris S
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)2.5
    • Genişlik (inç)2.5
    • Derinlik (inç)9
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Lbs)0.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011421
    • ETIM AdıOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures