Publiko produktet
Rainfinity Overhead shower 250 1jet 2.5 GPM
hansgrohe

Rainfinity Overhead shower 250 1jet 2.5 GPM

Rainfinity Overhead shower 250 1jet 2.5 GPM
Özellikler
  • Surfaces: - 26228671 Matt Black - 26228001 Chrome - 26228701 Matt White - 26228821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle (2 x 5°) adjustable • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.26228001
  • Ürün ailesiOverhead showers
  • Ürün grubuRainfinity
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-11-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2.75
  • Genişlik (mm)9.88
  • Derinlik (mm)9.88
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)1.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011383
  • ETIM AdıShower head
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures