Publiko produktet
Crometta 100 Shower set Vario with shower bar 90 cm
Crometta 100 Shower set Vario with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Crometta 100 Shower set Vario with shower bar 90 cm

    Crometta 100 Shower set Vario with shower bar 90 cm
    Özellikler
    • Surfaces: - 26657400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, normal spray, Shampoo spray, Massage spray • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.26657XXX
    • Ürün ailesiWallbar sets
    • Ürün grubuCrometta 100
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)959
    • Genişlik (mm)124
    • Derinlik (mm)244
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010109
    • ETIM AdıSliding rod combination
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures