Publiko produktet
PuraVida Overhead shower 400 1jet with shower arm
PuraVida Overhead shower 400 1jet with shower arm
    hansgrohe

    PuraVida Overhead shower 400 1jet with shower arm

    PuraVida Overhead shower 400 1jet with shower arm
    Özellikler
    • Surfaces: - 27437000 Chrome - 27437400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 391 x 261 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle (2 x 5°) adjustable • material spray disc: metal • spray disc surface in two variants: chrome or white • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 21 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.27437400
    • Ürün ailesiOverhead showers
    • Ürün grubuPuraVida
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)119
    • Genişlik (mm)392
    • Derinlik (mm)518
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)7.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011383
    • ETIM AdıShower head
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures