Publiko produktet
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    Özellikler
    • Surfaces: - 27486001 Chrome - 27486005 Chrome - 27486821 Brushed Nickel - 27486831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.27486001
    • Ürün ailesiOverhead showers
    • Ürün grubuRaindance S
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)3
    • Genişlik (inç)5.38
    • Derinlik (inç)5.38
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Lbs)0.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011383
    • ETIM AdıShower head
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures