Publiko produktet
MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet

3.7 / 5 yıldız3.7(11 incelemeler)
A profile in corrugated sheet form, with a height of 18mm and available in various finishes: galvanised, pre-painted, and aluzinc. With numerous thicknesses, up to 1.2 mm. Useful width measurements are 836mm, 1,064mm and 1,292mm, while length varies between 1000mm and 14000mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hiansa-cub-mo18
  • Ürün ailesiProfiled Sheet
  • Ürün grubuProfiled Roof
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)18
  • Genişlik (mm)1064
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • UNSPSC adıRoofing materials
  • UNSPSC kodu301515
  • Uniclass 2015 koduSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Roof Panels
  • OmniClass numarası23-13 39 27 11 13
  • OmniClass başlığıSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II koduB3010
  • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings