Publiko produktet
HEXAGONA Lighting Panel
Hiansa

HEXAGONA Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been designed to match our sandwich panels perfectly. The thickness of the sheet is 30 mm. and its structure is formed by four levels of hexagonal cells (air chambers), which provide it with a high level of thermal insulation.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hiansa-ilumina-hexagona
  • Ürün ailesiLighting Panel
  • Ürün grubuLighting Panel with Flashing
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)30
  • Genişlik (mm)1000
İlgili
  • Ana malzemePolikarbonat
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • UNSPSC adıSkylights
  • UNSPSC kodu301718
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 açıklamasıSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 kodu06 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlastic Paneling
  • OmniClass numarası23-17 17 00
  • OmniClass başlığıSkylights
  • CSI UniFormat II koduB3020
  • CSI UniFormat II başlığıRoof Openings