Publiko produktet
MT60SE Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT60SE Profiled Roof Sheet

4.2 / 5 yıldız4.2(6 incelemeler)
Hiansa's MT-60 SE profile is specially designed for roofs and as lost formwork. It is defined by the 60 mm fret height, which gives this profile very good resistance for important lights. It is manufactured in thicknesses ranging from 0.60 mm to 1.20 mm. Its useful width is 820 mm, and its usual length is between 2,000 and 14,000 mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hiansa-cub-mt60SE
  • Ürün ailesiProfiled Sheet
  • Ürün grubuProfiled Roof
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-07-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)60
  • Genişlik (mm)820
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • UNSPSC adıRoofing materials
  • UNSPSC kodu301515
  • Uniclass 2015 koduSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Roof Panels
  • OmniClass numarası23-13 39 27 11 13
  • OmniClass başlığıSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II koduB3010
  • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings