Publiko produktet
EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel
EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel

    3.7 / 5 yıldız3.7(6 incelemeler)
    Roof panel without Flashing. A self-supporting metal panel with a polyurethane (PUR) insulating foam core, a steel sheet on its exterior face and a centesimal aluminium sheet on its interior face. For use on sloping roof surfaces with minimum inclinations of 7%.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.hiansa-easy-alu-5gr
    • Ürün ailesiRoof Sandwich Panel
    • Ürün grubuRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-03-18
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)1000
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePoliüretan
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • UNSPSC adıInsulation
    • UNSPSC kodu3014
    • Uniclass 2015 koduPr_20_93_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass numarası23-13 35 21 19 15
    • OmniClass başlığıStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II koduB3010
    • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings