Publiko produktet
CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN
CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN

    CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN

    Ceraflex One-Hole Basin Mixer, Metal Handle, Slim Perlator Aerator, Easy Fix Fixation, Chrome

    Özellikler
    • Ceraflex One-Hole Basin Mixer with  Metal Handle, Slim Perlator Aerator 5 L/min Flow Rate limiter and, Easy Fix Fixation, Chrome

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.B1710
    • Ürün ailesiCERAFLEX
    • Ürün grubuBasin Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)133
    • Genişlik (mm)47
    • Derinlik (mm)137
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Ağırlık net (Kg)1.147
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets