Publiko produktet
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    Connect-Lavabo Arc da 600 mm
    Özellikler
    • Lavabo Arc da 600 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E7135
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWall-hung wash basins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-04-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)175
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)460
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)16.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa