Publiko produktet
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG

    STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG

    Strada-Lavabo
    Özellikler
    • Lavabo dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo deve essere installato a muro. Può essere completato da sifone di arredo, mensola o mobile sottolavabo. Dima inclusa nell’imballo. Il set di fissaggio deve essere ordinato a parte. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 60
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.K0778
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWall-hung wash basins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-01-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)130
    • Genişlik (mm)420
    • Derinlik (mm)600
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)18
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa