Publiko produktet
SEPTA PRO M1 CHROME - IS
SEPTA PRO M1 CHROME - IS

    SEPTA PRO M1 CHROME - IS

    Septa Pro M1 metal dual flush plate for mechanical actuation - Ideal Standard logo

    Özellikler
    • Septa Pro M1 metal dual flush plate for mechanical actuation - Ideal Standard logo - Chrome

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.R0127
    • Ürün ailesiSepta
    • Ürün grubuFlushplate
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)163
    • Genişlik (mm)243
    • Derinlik (mm)17
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemeKrom
    • Ağırlık net (Kg)1.024
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika