Publiko produktet
TONIC/TUR WORKTOP 1000 GLS LGY

TONIC/TUR WORKTOP 1000 GLS LGY

Tonic II-Top per struttura o mobile.
Özellikler
  • Top per struttura o mobile. Adatto anche per l’installazione di lavabi d’appoggio con foro da praticare in fase di installazione. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 44
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.R4323
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuBathroom integrated furniture
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-06-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)12
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)444
Bağlantılar
İlgili
  • Ağırlık net (Kg)4.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 açıklamasıVanity units

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa