Publiko produktet
Kapı ve Pencere Sistemi ST70
Kapı ve Pencere Sistemi ST70
Kapı ve Pencere Sistemi ST70
Kapı ve Pencere Sistemi ST70
Kapı ve Pencere Sistemi ST70
Kapı ve Pencere Sistemi ST70
Kapı ve Pencere Sistemi ST70

    Kapı ve Pencere Sistemi ST70

    Isı Yalıtımlı Pencere ve Kapı Sistemleri

    Piyasada en çok tercih edilen ürünlerden biri olan, iyi bilinen bir pencere ve kapı doğrama sistemi olarak ST70 yalıtımlı pencere ve kapı sistemi; kendine özgü hattıyla yapınıza görsel zarafet katar, düşük ısı geçirgenlik katsayısı sayesinde enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır ve tüm özellikleri tek bir sistemde birleştirerek geniş uygulama seçenekleriyle tüm beklentilerinizi karşılar. 

    Yüksek fiyat-performans endeksiyle ST 70; düz ve radyal seçeneklerle zenginleştirilmiş pencereleri ve aynı hatlara sahip kapılarıyla kolay uygulama ve montaj imkanı sunar.

    Özellikler
      • Gizli veya normal menteşelerle tek eksenli veya çift eksenli pencere uygulamaları,
      • Uw: 2.1 W/M²k ısı geçirgenlik katsayısına sahip sistem detayları
      • 1.6 mm, 1.8 mm, 2.1 mm et kalınlıklarında ısı yalıtımlı alüminyum profiller,
      • 70 mm profil kasa genişliği,
      • İthal ısı yalıtım barları,
      • Eloksal renkler ve özel efektler, tüm ral renkleri veya ahşap görünüm gibi yüzey işlem seçenekleri
      • QUALANOD ve QUALICOAT sertifikalarına sahip yüzey işlem uygulamaları,
      • EPDM hava, su, toz contaları,

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.door-window-st70
    • Ürün ailesiAluminium Doors & Windows
    • Ürün grubuST70
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-08-18
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)70
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Pencere Açıcılar
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • ETIM KoduEC003535
    • ETIM AdıInterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 koduSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Windows
    • OmniClass numarası23-13 35 23 17
    • OmniClass başlığıBalconies and Overhang Units