Publiko produktet
JANSEN Economy 60 door
JANSEN Economy 60 door
JANSEN Economy 60 door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 door

    Thanks to its greater installation depth and wall thickness, the JANSEN Economy 60 system is particularly suitable for large, heavy duty single and double doors and for applications requiring higher levels of security.

    Özellikler
    • 01-02-01-03

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_economy_60_door
    • Ürün ailesiUninsulated steel systems
    • Ürün grubuDoors & Windows
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-12-16
    • Baskı numarası4
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - arpma Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • ETIM KoduEC003534
    • ETIM AdıExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC adıMetal doors
    • UNSPSC kodu30171505
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 açıklamasıMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 13 15
    • OmniClass başlığıSteel Doors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors