Publiko produktet
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 door

    Slim face widths, different design options (single-leaf, double-leaf, different threshold variants, including barrier-free, CE labelling, with or without sash bars, various lock versions, a wide range of materials – namely steel, stainless steel and Corten steel). JANSEN JANISOL Arte 60 doors are therefore the right choice for renovations to existing buildings and modern structures, where architectural freedom is desired.

    Özellikler
    • 01-02-05-01

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.jansen_janisol_door_Arte_2_0
    • Ürün ailesiInsulated steel systems
    • Ürün grubuDoors & Windows
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-07-25
    • Baskı numarası4
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - arpma Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • ETIM KoduEC003534
    • ETIM AdıExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 açıklamasıMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 13 15
    • OmniClass başlığıSteel Doors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors