Publiko produktet
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
    Jansen AG

    JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate

    Jansen steel profiles create large-area and torsion-resistant door systems with slender frames.The profile and seal ranges are suitable for manual and automatic door systems. The Jansen folding and door systems are CE-compliant and fulfil the requirements of product standard EN 13241-1.

    Özellikler
    • 01-04-01-05

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_Standard_series_Folding_or_sliding-gate
    • Ürün ailesiUninsulated steel systems
    • Ürün grubuFolding or sliding gate
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-05-05
    • Baskı numarası2
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Endüstriyel Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • ETIM KoduEC003534
    • ETIM AdıExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 koduSs_25_30_20_78
    • Uniclass 2015 açıklamasıSliding folding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFolding Doors
    • OmniClass numarası23-11 25 15 19
    • OmniClass başlığıFolding Gates