Publiko produktet
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 door

    The high resistance of steel and stainless steel meansthey are perfect for heavily visited buildings such as schools, hospitals, sports centres and the like. Stainless steel adds a graceful look and reduces maintenance to a minimum. JANSEN JANISOL 60 stainless steel is therefore the right choice for shopping malls, railway stations, banks and hotels.

    Özellikler
    • 01-02-02-01

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_janisol_60_door
    • Ürün ailesiInsulated steel systems
    • Ürün grubuDoors & Windows
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-08-08
    • Baskı numarası4
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - arpma Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • ETIM KoduEC003534
    • ETIM AdıExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 açıklamasıMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 13 15
    • OmniClass başlığıSteel Doors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors