Publiko produktet
JANSEN JANISOL 70 door
JANSEN JANISOL 70 door
JANSEN JANISOL 70 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 door

    With shells from the JANSEN JANISOL 60 door system and insulators from the JANSEN JANISOL PRIMO system, the new JANSEN JANISOL 70 door system combines proven quality and the option of using triple insulated glass.

    Özellikler
    • 01-02-02-03

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_janisol_70_door
    • Ürün ailesiInsulated steel systems
    • Ürün grubuDoors & Windows
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-09-25
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)70
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - arpma Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • ETIM KoduEC003534
    • ETIM AdıExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 açıklamasıMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 13 15
    • OmniClass başlığıSteel Doors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors