Publiko produktet
JANSEN JANISOL 60 folding partition
JANSEN JANISOL 60 folding partition
JANSEN JANISOL 60 folding partition
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 folding partition

    The JANSEN JANISOL 60 folding partition is based on the thermally insulated JANSEN JANISOL 60 system and is flexible in use. It can be used as a room divider or for the exterior. The proven system – newly developed for flexible openings – can be opened inwards or outwards. Slender steel profiles and narrow face widths result in robust, hard-wearing and durable folding partitions.

    Özellikler
    • 01-04-01-01

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_Janisol_folding_partition
    • Ürün ailesiInsulated steel systems
    • Ürün grubuFolding and sliding doors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-05-17
    • Baskı numarası3
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Katlanan Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • ETIM KoduEC003534
    • ETIM AdıExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 koduSs_25_30_20_78
    • Uniclass 2015 açıklamasıSliding folding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 35 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAccordion Folding Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 13 21
    • OmniClass başlığıFolding Metal Doors