Publiko produktet
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Primo 60 window

    With only 60 mm installation depth, the thermally broken steel profiles achieve excellent thermal insulation values and make an active contribution to environmentally compatible sustainable building. The assembly and manufacture of JANSEN JANISOL Primo 60 and combination with JANSEN JANISOL 60 systems are simplified by the use of identical profile cross sections.

    Özellikler
    • 01-01-02-02

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_Janisol_Primo_window
    • Ürün ailesiInsulated steel systems
    • Ürün grubuDoors & Windows
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-04-17
    • Baskı numarası3
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Casement Window
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • ETIM KoduEC003536
    • ETIM AdıWindow (complete with frame)
    • UNSPSC adıWindows
    • UNSPSC kodu301716
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 açıklamasıSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Windows
    • OmniClass numarası23-17 13 13
    • OmniClass başlığıMetal Windows
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows