Publiko produktet
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 window

    The slender profile face widths on the JANSEN JANISOL 60 windows made of steel or stainless steel provide space for creativity and lend the building a quite special character. Whether it is sash bar variants, arched windows or large-element glazing: the Janisol window system is particularly suitable for use in new buildings as well as for the refurbishment of existing building fabric.

    Özellikler
    • 01-01-02-01

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_Janisol_window
    • Ürün ailesiInsulated steel systems
    • Ürün grubuDoors & Windows
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-05-17
    • Baskı numarası5
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Casement Window
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • ETIM KoduEC003536
    • ETIM AdıWindow (complete with frame)
    • UNSPSC adıWindows
    • UNSPSC kodu301716
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 açıklamasıSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Windows
    • OmniClass numarası23-17 13 13
    • OmniClass başlığıMetal Windows
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows