Publiko produktet
K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    With its understated, straightforward design, Bryant complements both traditional and modern bathrooms. This Bryant sink is an attractive option for bathrooms with a classic, everyday appeal. Available in an array of KOHLER colors to match any bathroom decor.

    FEATURES

    • 8-inch center faucet holes.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in.

    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-2699-8
    • Ürün ailesiSinks
    • Ürün grubuBryant®
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2011-06-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)7.62
    • Genişlik (inç)16.5
    • Derinlik (inç)20.12
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks