Publiko produktet
Rotational diffuser L-RD
LAMINAIRE

Rotational diffuser L-RD

Rotational Diffuser.

Özellikler
    • Radial air supply.
    • Diffuser for high air volumes.
    • Greater performance for air distribution.
    • Available in measurements 24” x 24” for ceiling modules from 6” to 14”.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.L-RD
  • Ürün ailesiRotational Diffuser
  • Ürün grubuRotational Diffuser
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-10-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)600
  • Genişlik (mm)600
İlgili
  • Ana malzemeExtruded Aluminum
  • Tasarım yeriKolombiya
  • Üretim yeriKolombiya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
  • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
  • UNSPSC adıAir diffusers
  • UNSPSC kodu40101505
  • Uniclass 2015 koduPr_70_65_04
  • Uniclass 2015 açıklamasıAir terminals and diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass numarası23-33 49 11 11
  • OmniClass başlığıCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika