Publiko produktet
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
    LAMINAIRE

    Rotational diffuser L-RD Deflectors

    Rotational Diffuser Deflectors.

    Özellikler
      • Square-shaped high-induction rotational diffuser with fixed or adjustable deflectors in radial configuration at 0° or inclined at 15°.
      • Diffuser Cover Galvanized sheet lime. 22.
      • Plenum Galvanized sheet lime. 26.
      • Radial Damper 6″- 14″.
      • Extruded aluminum profile frame 6063 T5.
      • ABS deflectors.
      • Electrostatic powder paint coating.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.L-RD-deflectors
    • Ürün ailesiRotational Diffuser
    • Ürün grubuRotational Diffuser
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-10-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)600
    İlgili
    • Ana malzemeExtruded Aluminum
    • Tasarım yeriKolombiya
    • Üretim yeriKolombiya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
    • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
    • UNSPSC adıAir diffusers
    • UNSPSC kodu40101505
    • Uniclass 2015 koduPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 açıklamasıAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass numarası23-33 49 11 11
    • OmniClass başlığıCeiling Ventilation Diffusers
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika Kuzey Amerika