Publiko produktet
CAD-FL Universal Access Door with Frame
MIFAB

CAD-FL Universal Access Door with Frame

MIFAB® CAD-FL Series access door is designed for flush installation in drywall or plaster surfaces. The door panel is flush with the frame. When installed flush with the wall or ceiling, only the door panel is exposed. A mounting bracket is recessed 5/8” (15) from the door. It has a unique white finish.

Özellikler
  • CAD-FL Universal Access Door with Frame

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.cad-fl-universal-access-door-with-frame
  • Ürün ailesiAccess Doors
  • Ürün grubuUniversal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-16
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Erişim kapıları ve panelleri
  • Uniclass 2015 koduTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAccess Doors and Frames
  • OmniClass numarası23-17 11 27 13
  • OmniClass başlığıAccess Doors