Publiko produktet
BERLIN PLUS 610mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

BERLIN PLUS 610mm Stainless steel single bowl kitchen sink

4.5 / 5 yıldız4.5(17 incelemeler)
PLUS - Stainless steel single bowl kitchen sink, 610 mm Berlin, a collection of kitchen sinks with straight lines and soft angles, available with basins in two depths. Under-countertop installation to gain more design, hygiene and comfort.
Özellikler
  • Optional: 861104000 BERLIN Soap dispenser Compatible with: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.870B10550
  • Ürün ailesiKitchen sinks
  • Ürün grubuBerlin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)200
  • Genişlik (mm)460
  • Derinlik (mm)610
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures