Publiko produktet
K8250 - Toaster, Pop-Up, 4 Slice, Electric
SEPS2BIM

K8250 - Toaster, Pop-Up, 4 Slice, Electric

3.1 / 5 yıldız3.1(7 incelemeler)
Four (4) slice, electric pop-up toaster. The toaster casing is made from stainless steel and can produce up to 290 slices/hr. This is used to toast sliced bread in food service kitchens and hospital cafeteria operations. Several electrical power configurations are available; some may require special wall receptacles. Refer to manufacturers' specifications.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.K8250
  • Ürün ailesiToaster
  • Ürün grubuPop-Up
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)250
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)360
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı