Publiko produktet
M0506 - Television, Flat Screen
SEPS2BIM

M0506 - Television, Flat Screen

3.1 / 5 yıldız3.1(8 incelemeler)
Flat screen television with approximately 32'" to 40' diagonal screen size. The TV will have built-in speakers, NTSC tuner, a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1280 x 768 resolution and a remote control.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M0506
  • Ürün ailesiTelevision
  • Ürün grubuFlat Screen
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)610
  • Genişlik (mm)940
  • Derinlik (mm)100
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görüntü Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı