Publiko produktet
M0515 - Television, Plasma
SEPS2BIM

M0515 - Television, Plasma

3.1 / 5 yıldız3.1(10 incelemeler)
42" diagonal screen, high definition (HDTV) multimedia flat panel plasma display television. The TV will have a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1024 x 768 display resolution, NTSC tuner, built-in stereo speakers and surround sound.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M0515
  • Ürün ailesiTelevision
  • Ürün grubuPlasma
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)740
  • Genişlik (mm)1070
  • Derinlik (mm)330
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görüntü Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı