Publiko produktet
M1825 - Printer, Computer
SEPS2BIM

M1825 - Printer, Computer

3.8 / 5 yıldız3.8(9 incelemeler)
High resolution computer printer with a variety of type styles and sheet/envelope feeder trays. Database information reflects network ready, medium duty office style laser printers. Other types of printers (bubble jet, dot matrix, line or plotter) as well as light or heavy use capabilities are available.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M1825
  • Ürün ailesiPrinter
  • Ürün grubuComputer
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)460
  • Genişlik (mm)530
  • Derinlik (mm)510
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Diğer aletler
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı