Publiko produktet
M2300 - Washer, Clothes, Automatic
SEPS2BIM

M2300 - Washer, Clothes, Automatic

4.3 / 5 yıldız4.3(10 incelemeler)
Large capacity automatic clothes washer with a heavy duty motor. The unit's control system programs load, cycle time, spin speed, fabric, water level and water temperature. The washer includes a bleach and/or fabric softener dispenser and a filter ring for trapping lint.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M2300
  • Ürün ailesiWasher
  • Ürün grubuClothes
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1170
  • Genişlik (mm)710
  • Derinlik (mm)740
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Diğer aletler
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı