Publiko produktet
B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet
B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet

    B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet

    B-0231-CC Double Pantry Faucet with Eterna Cartridges, 12" Swing Nozzle with B-PT Stream Regulator Outlet, Lever Handles and 1/2" Male Inlets
    Özellikler
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 23.09 GPM @ 60 psi
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ts-brass-015
    • Ürün ailesiMixing Faucets
    • Ürün grubuBig-Flo Faucet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2011-12-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)7.5
    • Genişlik (inç)12.62
    • Derinlik (inç)14
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Lbs)5.66
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar