Publiko produktet
Lumo wall
Lumo wall
    ZERO

    Lumo wall

    Finish:

    Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.
    Other colours on request.

    LED info:

    System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.
    SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

    Installation:

    On wall.

    Connection:

    Terminal block 5x,2,5mm2.

    IK 10

    Design:

    Thomas Bernstrand 2023.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lumo-wall
    • Ürün ailesiLumo
    • Ürün grubuWall
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-08-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)253
    • Genişlik (mm)250
    • Derinlik (mm)300
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeToz Kaplama Çelik
    • Ağırlık net (Kg)4.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika