Публікуйте свої продукти
A-Series Casement Windows
Andersen Windows

A-Series Casement Windows

3.4 з 5 зірок3.4(7 відгуки)
An innovative combination of solid wood, fiberglass and innovative Fibrex® composite material provides superior strength and stability, making this our best-performing casement window. With a wide array of style options including factory-finished wood interiors, the A-Series casement window offers architectural authenticity and exceptional energy efficiency.

Due to ongoing product changes, updated test results, or new industry standards, this data may change over time.
Actual performance may vary based on variations in manufacturing, shipping, installation, environmental conditions and conditions of use.
Material categories are Autodesk® Seek approved and may not be equivalent to the categories used by your Andersen supplier.
Visit AndersenWindows.com for more information.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерandersen-windows-1012
  • Сімейство продуктівCasement Windows
  • Група продуктівA-Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-05-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Casement Window
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати