Публікуйте свої продукти
E-Series/Eagle® Awning Windows
Andersen Windows

E-Series/Eagle® Awning Windows

The E-Series awning window features a virtually maintenance-free aluminum exterior to resist water and stand up to the elements. Fully customizable and made-to-order in nearly any shape, size, color, interior wood species or finish, the E-Series awning offers unmatched flexibility and design freedom.

E-Series window products are extruded aluminum clad wood and each product is made to exact specifications. There are 50 standard exterior colors, 7 anodized finishes and custom colors available in various shapes and sizes to create dramatic window combinations. Wood interiors in 10 species, 12 finish options, between-the-glass blinds, shades and grilles are available. VeriLock™ security sensors can be integrated with building security systems and/or monitoring systems compatible with Honeywell 5800 transmitters.

Due to ongoing product changes, updated test results, or new industry standards, this data may change over time.
Actual performance may vary based on variations in manufacturing, shipping, installation, environmental conditions and conditions of use.
Material categories are Autodesk® Seek approved and may not be equivalent to the categories used by your Andersen supplier.
Visit AndersenWindows.com for more information.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерandersen-windows-1017
  • Сімейство продуктівAwning Windows
  • Група продуктівE-Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-05-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Awning Window
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати