Публікуйте свої продукти
2526T2 Single hole deck-mounted mixer
2526T2 Single hole deck-mounted mixer
    DELABIE

    2526T2 Single hole deck-mounted mixer

    Single hole deck-mounted mixer, flexible has no retainer, flexible H. 535mm maximum. Mechanical mixer with flexible swivelling hand spray with smooth interior and hygienic flow straightener. Ø 35mm ceramic cartridge. Flow rate 9 lpm at 3 bar. Slimline control lever. Chrome-plated brass body. PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valves. Reinforced fixings. Mixer suitable for intensive use in professional kitchens. Mixer with 30-year warranty.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2526T2
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівCommercial Kitchen Water Controls
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-02-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)468
    • Ширина (мм)50
    • Глибина (мм)303
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)1160
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка